Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 3 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Los motores de superficie lisa de NORD se fabrican en las plantas propias de la empresa y se suministran a los principales mercados de todo el mundo. Gracias a su diseño lavable, estos motores son aptos, entre otros, para su uso en la industria alimentaria. 

  • Opciones del lado B: frenos (BRE), encoder incremental (IG)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)

NOVEDAD: Los nuevos motores de superficie lisa del tamaño 71 están disponibles en tres clases de potencia: 0,12 , 0,18 y 0,25 kW. El nivel de rendimiento IE3 garantiza un funcionamiento económico. Debido a su cárter de aluminio (nivel de protección IP66), los motores están protegidos contra la corrosión.

M7010 - Motores de superficie lisa - VE 10


M7010 - Motores de superficie lisa - VE 10
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0002


TI60-0002
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0012 - Informe de referencia KRIJN


CS0012 - Informe de referencia KRIJN
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1400


F1400
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F5000 - nsd tupH™ - The Alternative to Stainless Steel


F5000 - nsd tupH™ - The Alternative to Stainless Steel
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S5000 - NORD Drive Systems with Smooth Surfaces.


S5000 - NORD Drive Systems with Smooth Surfaces.
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9092


S9092
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0003


TI60-0003
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1090 - Lista de piezas de repuesto - Motores NORD


PL1090 - Lista de piezas de repuesto - Motores NORD
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C020008_2017 - CCC Certificate smooth surface motors EU + EAC


C020008_2017 - CCC Certificate smooth surface motors EU + EAC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C240001_2018 - Certificate Marine and Offshore


C240001_2018 - Certificate Marine and Offshore
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación